Opublikuj swoje produkty
Stella Shower set with Stella 100/3 handshower, adjustable handshower bracket and flexible hose
Roca

Stella Shower set with Stella 100/3 handshower, adjustable handshower bracket and flexible hose

Shower set with Stella 100/3 handshower, adjustable handshower bracket and flexible hose. Inspired by basic nature elements, this collection presents an aesthetic based on simple, pure and contemporary lines while offering a wide range of solutions.
Opis
  • Included: A5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse Compatible with: A5A026EB00 Wall-mounted bath-shower mixer
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5B1C03C00
  • Rodzina produktuShowers
  • Grupa produktuStella
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers