Opublikuj swoje produkty
ARMANI - ISLAND Rain Shower Head 197 x 197 mm
ARMANI - ISLAND Rain Shower Head 197 x 197 mm
ARMANI - ISLAND Rain Shower Head 197 x 197 mm
ARMANI - ISLAND Rain Shower Head 197 x 197 mm
    Roca

    ARMANI - ISLAND Rain Shower Head 197 x 197 mm

    Rain Shower Head 197 x 197 mm

    Opis
    • The bold, square contour and impeccable finish of this ceiling shower head blend in seamlessly with the rest of the bathroom suite and are the perfect complement to the brassware in the collection, mimicking the soothing sensation of gentle rainfall. The Armani/Roca water outlets are fitted with the Easy-Clean anti-lime scale system to ensure optimal performance and ease of maintenance. This shower head is available in four finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5B9276xxx
    • Rodzina produktuFaucets
    • Grupa produktuIsland
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)197
    • Szerokość (mm)197
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures