Opublikuj swoje produkty
Inspira In-Wash® - Back to wall Rimless vitreous china close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply.
Roca

Inspira In-Wash® - Back to wall Rimless vitreous china close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply.

4.8 z 5 gwiazdek4.8(6 recenzje)
In-Wash® - Back to wall Rimless vitreous china close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply. Three shapes, multiple combinations, ample possibilities. This vitreous china and furniture collection, with 3 design lines -Round (round), Soft (with soft angles) and Square (square)-, which can be perfectly combined, will bring life to bathroom spaces in any style.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny80306Lxx1
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuInspira
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)790
  • Szerokość (mm)680
  • Głębokość (mm)390
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures