Opublikuj swoje produkty
Iridia Round mirror with perimetral LED lighting and demister device
Roca

Iridia Round mirror with perimetral LED lighting and demister device

4.4 z 5 gwiazdek4.4(10 recenzje)
Round mirror with perimetral LED lighting and demister device. A luxurious collection with integrated LED lights creating an illuminated ambiance, perfect for those daily rituals
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny812337000
  • Rodzina produktuIlluminated mirrors
  • Grupa produktuIridia
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)800
  • Szerokość (mm)37
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings