Opublikuj swoje produkty
EIDOS 1100 Mirror with upper lighting
Roca

EIDOS 1100 Mirror with upper lighting

Mirror with upper lighting
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny812361000
  • Rodzina produktuMirrors
  • Grupa produktuEidos
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)800
  • Szerokość (mm)22
  • Głębokość (mm)1100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
  • Klasyfikacja IFCUrządzenie elektryczne
  • UNSPSC nameElectrical terminals
  • UNSPSC code39121432
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings