Opublikuj swoje produkty
LUNA 800 Round mirror
Roca

LUNA 800 Round mirror

4.8 z 5 gwiazdek4.8(9 recenzje)
Round mirror
Opis
  • Compatible with: 813087000 LED Spotlight 10W with support
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny812368000
  • Rodzina produktuMirrors
  • Grupa produktuLuna
  • Data publikacji2021-05-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)800
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)28
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings