Opublikuj swoje produkty
Eidos Mirror with upper lighting
Roca

Eidos Mirror with upper lighting

Mirror with upper lighting. Eidos is a collection of mirrors with LED perimeter lighting providing an elegant and minimalist look for any bathroom space.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny812390000
  • Rodzina produktuIlluminated mirrors
  • Grupa produktuEidos
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)800
  • Szerokość (mm)22
  • Głębokość (mm)650
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings