Opublikuj swoje produkty
Luna Mirror with perimetral LED lighting
Roca

Luna Mirror with perimetral LED lighting

Mirror with perimetral LED lighting. This collection is a versatile, young and urban proposal that fits any kind of space, combining practicality, elegance and design.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny812397000
  • Rodzina produktuIlluminated mirrors
  • Grupa produktuLuna
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)700
  • Szerokość (mm)30
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings