Opublikuj swoje produkty
Luna Square mirror with perimetral LED lighting and frame
Roca

Luna Square mirror with perimetral LED lighting and frame

Square mirror with perimetral LED lighting and frame. This collection is a versatile, young and urban proposal that fits any kind of space, combining practicality, elegance and design.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny812422000
  • Rodzina produktuIlluminated mirrors
  • Grupa produktuLuna
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)800
  • Szerokość (mm)40
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors