Opublikuj swoje produkty
Luna Oval mirror with perimetral LED lighting and frame
Roca

Luna Oval mirror with perimetral LED lighting and frame

4.6 z 5 gwiazdek4.6(5 recenzje)
Oval mirror with perimetral LED lighting and frame. This collection is a versatile, young and urban proposal that fits any kind of space, combining practicality, elegance and design.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny812428000
  • Rodzina produktuIlluminated mirrors
  • Grupa produktuLuna
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)900
  • Szerokość (mm)40
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors