Opublikuj swoje produkty
Mirai Square mirror with top lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device.
Roca

Mirai Square mirror with top lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device.

Square mirror with top lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device. High-end mirror collection that combines sleek design with innovative features. It has a matt black aluminium frame and features direct LED lighting with adjustable temperature and intensity and a built-in demister. Theres is also a choice of LED lighting around the perimeter or LED lighting at the top of the mirror.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny812456485
  • Rodzina produktuMirrors
  • Grupa produktuMirai
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-01-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)800
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors