Opublikuj swoje produkty
Cubica Towel rail
Roca

Cubica Towel rail

Towel rail Metal and glass are the stars of a collection of accessories that plays with basic geometries. Cubica is based on the essential shapes to provide practical and functional designs.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny816823001
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuCubica
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)600
  • Szerokość (mm)62
  • Głębokość (mm)45
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings