Opublikuj swoje produkty
Cubica Grated container
Roca

Cubica Grated container

Grated container. Metal and glass are the stars of a collection of accessories that plays with basic geometries. Cubica is based on the essential shapes to provide practical and functional designs.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny816826001
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuCubica
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)110
  • Głębokość (mm)49
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Equipment
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings