Opublikuj swoje produkty
ACCESS COMFORT Tilting mirror safe glass
Roca

ACCESS COMFORT Tilting mirror safe glass

Tilting mirror safe glass
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny816915009
  • Rodzina produktuMirrors
  • Grupa produktuAccess
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)600
  • Szerokość (mm)100
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors