Opublikuj swoje produkty
ACCESS PRO Folding grab bar 600mm
Roca

ACCESS PRO Folding grab bar 600mm

Folding grab bar, 600 mm ACCESS collection is aimed at groups with reduced mobility who seek ergonomic, versatile and sophisticated solutions for the bathroom space. Quality, functionality and design at the service of wellness, comfort and convenience for all needs.
Opis
  • Grab rail diameter (mm): 33 Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 4
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny816960009
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuAccess
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-05-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)220
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)99
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPłyta winylowa
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSupport rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 15 17 21
  • OmniClass TitleBathtub Grab Bars
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings