Opublikuj swoje produkty
ACCESS PRO Tilting mirror
Roca

ACCESS PRO Tilting mirror

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
Tilting mirror
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny816965009
  • Rodzina produktuMirrors
  • Grupa produktuAccess
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)600
  • Szerokość (mm)73
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors