Opublikuj swoje produkty
CARMEN Wall-mounted soap dispenser
Roca

CARMEN Wall-mounted soap dispenser

Wall-mounted soap dispenser
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny817006001
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuCarmen
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)170
  • Szerokość (mm)119
  • Głębokość (mm)77
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-21 43 15 29
  • OmniClass TitleToilet Accessories Dispensers