Opublikuj swoje produkty
CARMEN Wall-mounted toilet brush holder
Roca

CARMEN Wall-mounted toilet brush holder

Wall-mounted toilet brush holder
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny817008001
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuCarmen
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)372
  • Szerokość (mm)82
  • Głębokość (mm)82
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings