Opublikuj swoje produkty
Tempo Floorstanding toilet brush holder
Tempo Floorstanding toilet brush holder
Tempo Floorstanding toilet brush holder
Tempo Floorstanding toilet brush holder
    Roca

    Tempo Floorstanding toilet brush holder

    Floorstanding toilet brush holder. A complete accessories collection with minimal design. Ideal for urban, elegant and modern bathroom spaces. Finishes are highlighted for having a long durability thanks to its great anti-corrosion properties and resistance. The wall-mounted accessories can be easily fixed with screws. An installation kit is included with the products.
    Opis
    • Compatible with:
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny817038XX0
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuTempo
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)413
    • Szerokość (mm)96
    • Głębokość (mm)96
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties