Opublikuj swoje produkty
Meridian - Meridian auxiliary unit with one drawer
Meridian - Meridian auxiliary unit with one drawer
Meridian - Meridian auxiliary unit with one drawer
    Roca

    Meridian - Meridian auxiliary unit with one drawer

    Auxiliary unit with one drawer. To be combined with a floorstanding metal structure. One single concept for a thousand solutions. One single concept to fulfil any need. The most versatile and global range.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny817087XXX
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuMeridian
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)259
    • Szerokość (mm)514
    • Głębokość (mm)424
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework