Opublikuj swoje produkty
Superinox Robe hook
Roca

Superinox Robe hook

Robe hook. A wide range that defines and adjusts to a maximum all the elements that have an effect on the creation of bathroom environments. This concept is functional and fits easily into any space.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny817300002
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuSuperinox
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)23
  • Szerokość (mm)40
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 27
  • OmniClass TitleRobe Hooks
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings