Opublikuj swoje produkty
Superinox Wall-mounted toilet brush holder
Roca

Superinox Wall-mounted toilet brush holder

Wall-mounted toilet brush holder. A wide range that defines and adjusts to a maximum all the elements that have an effect on the creation of bathroom environments. This concept is functional and fits easily into any space.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny817305002
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuSuperinox
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)385
  • Szerokość (mm)92
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet brush holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings