Opublikuj swoje produkty
Public Wall-mounted gel dispenser
Roca

Public Wall-mounted gel dispenser

Wall-mounted gel dispenser. Designed to be used in highly transited areas such as hospitals, shopping centers, hotels or academic centers, Roca’s range of accessories for public spaces combines resistance, safety and functionality in a wide range of proposals. Specifically conceived for an intensive use, all products within the Public collection are manufactured with highly durable materials, designed to facilitate the work of maintenance and cleaning personnel.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny8174040xx
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuPublic
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-01-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)180
  • Szerokość (mm)113
  • Głębokość (mm)105
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers