Opublikuj swoje produkty
PUBLIC Hand dryer with sensor and HEPA antibacterial filter
Roca

PUBLIC Hand dryer with sensor and HEPA antibacterial filter

5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)
Hand dryer with sensor and HEPA antibacterial filter
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny817419001
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuPublic
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)685
  • Szerokość (mm)218
  • Głębokość (mm)300
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Suszarki do włosów i rąk
  • Klasyfikacja IFCUrządzenie elektryczne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHand driers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 15
  • OmniClass TitleHand Dryers
  • CSI UniFormat II CodeE1090
  • CSI UniFormat II TitleOther Equipment