Opublikuj swoje produkty
BAIA - Hanger Greige
BAIA - Hanger Greige
BAIA - Hanger Greige
    Roca

    BAIA - Hanger Greige

    Attention to detail is present in this wall-mounted robe hook, perfectly matching the look of the Baia collection. Its small dimensions provide a functional solution with a striking look. Available in three finishes: Greige, a combination of grey and beige, is a leitmotiv in Giorgio Armani's creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. The Brushed steel finish provides a discreet and sophisticated feel with a touch of elegance. The Chrome finish highlights the fresh and classic look of any bathroom space and each piece has been treated with Roca's exclusive Evershine® coating to guarantee permanent shine. The Greige and Brushed Steel finishes have been handcrafted to provide the piece with a unique look and add a discreet and contemporary feel to the bathroom.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny8174900xx
    • Rodzina produktuBaia
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)30
    • Szerokość (mm)23
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • OmniClass Number23-31 25 27
    • OmniClass TitleRobe Hooks