Opublikuj swoje produkty
BAIA - Box Greige + Greige shiny ring
BAIA - Box Greige + Greige shiny ring
    Roca

    BAIA - Box Greige + Greige shiny ring

    The stylish combination of metallic finishes creates a playful look of shades and brightness that emphasizes the soft rounded shapes of these all-purpose boxes. Moreover, they also fit perfectly inside the Armani/Roca furniture drawers to keep all kinds of small items in place. Greige, the perfect balance between grey and beige and a leitmotif in Giorgio Armani’s creations, is considered by many to be the ideal shade in interior design. This piece includes nuances in Shiny Greige. The Brushed steel finish provides a discreet and sophisticated feel with a touch of elegance. It includes touches in Chrome that add elegance and a classic look to any space. The Greige and Brushed Steel finishes have been handcrafted to enhance the bespoke feel of the piece and add a discreet, contemporary quality to the bathroom suite.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny8174970xx
    • Rodzina produktuBaia
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)70
    • Szerokość (mm)90
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties