Opublikuj swoje produkty
BAIA - Soap dish Off White + Greige brushed ring
Roca

BAIA - Soap dish Off White + Greige brushed ring

Attention to detail is present in this round shaped soap dish, perfectly matching all other pieces in the Baia collection. Its structure has been handcrafted in one seamless resin piece with an elegant inserted ring in Greige finish. This piece may be combined with all other elements in the collection with or without tray. The mix of both finishes lends this piece its unique look. The Greige finish, a mix of grey and beige, is a leitmotiv in Giorgio Armani's creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. On the other hand, the Off-white finish adds a classic and elegant touch to any space.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny8174990xx
  • Rodzina produktuBaia
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)21
  • Szerokość (mm)95
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySurfex
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • OmniClass Number23-31 25 29 11
  • OmniClass TitleHand Soap Holders