Opublikuj swoje produkty
Hotels Floorstanding toilet brush holder
Hotels Floorstanding toilet brush holder
Hotels Floorstanding toilet brush holder
    Roca

    Hotels Floorstanding toilet brush holder

    Floorstanding toilet brush holder. An alliance between simplicity, style and functionality. This collection has been designed to adapt to any space and requirement. Inspired by minimalist forms, it is characterised by its great versatility. It is a solution thought of for both small and large design projects, whether public or private.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny817586XX0
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuHotels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)431
    • Szerokość (mm)90
    • Głębokość (mm)90
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties