Opublikuj swoje produkty
RECORD Hook (Can be installed with screw or adhesive)
Roca

RECORD Hook (Can be installed with screw or adhesive)

Hook (Can be installed with screw or adhesive) Elegant lines and a chrome finish for a collection of bathroom accessories that provides additional charm to any bathroom space.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny817660001
  • Rodzina produktuRecord
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)57
  • Szerokość (mm)55
  • Głębokość (mm)44
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 27
  • OmniClass TitleRobe Hooks
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings