Opublikuj swoje produkty
Sonata Towel rail (installation with screws or adhesive)
Sonata Towel rail (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Towel rail (installation with screws or adhesive)

    Towel rail (installation with screws or adhesive). Lines that play with delicacy and materials that provide a high degree of firmness interact in this contemporary collection.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny817726xx0
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-07-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)65
    • Szerokość (mm)32
    • Głębokość (mm)608
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties