Opublikuj swoje produkty
Sonata Floorstanding toilet brush holder
Sonata Floorstanding toilet brush holder
    Roca

    Sonata Floorstanding toilet brush holder

    Floorstanding toilet brush holder. Lines that play with delicacy and materials that provide a high degree of firmness interact in this contemporary collection.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny817735xx0
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-07-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)80
    • Szerokość (mm)80
    • Głębokość (mm)394
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties