Opublikuj swoje produkty
Sonata Wall-mounted tumbler (installation with screws or adhesive)
Sonata Wall-mounted tumbler (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Wall-mounted tumbler (installation with screws or adhesive)

    Wall-mounted tumbler (installation with screws or adhesive). Lines that play with delicacy and materials that provide a high degree of firmness interact in this contemporary collection.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny817738xx0
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-07-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)120
    • Szerokość (mm)62
    • Głębokość (mm)68
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_92
    • Uniclass 2015 DescriptionTumbler holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties