Opublikuj swoje produkty
PUBLIC 850ml Soap or gel dispenser with sensor
Roca

PUBLIC 850ml Soap or gel dispenser with sensor

Soap or gel dispenser with sensor (850ml)
Opis
  • Compatible with: 818015000 Extendible pedestal for soap or gel dispenser
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny818012009
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuPublic
  • Data publikacji2021-02-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)260
  • Szerokość (mm)110
  • Głębokość (mm)120
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings