Opublikuj swoje produkty
CARMEN Unik (base unit with shelf and basin)
Roca

CARMEN Unik (base unit with shelf and basin)

Unik (base unit with shelf and basin)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny851370425
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuCarmen
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-11-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)865
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures