Opublikuj swoje produkty
BEYOND Base unit for two in countertop basins
Roca

BEYOND Base unit for two in countertop basins

Base unit for two in countertop basins
1600mm
Colours and finishes: Gloss white and City oak

Opis
  • Compatible With:
    3270B6..0 In countertop FINECERAMIC® basin

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny851419xxx
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuBeyond
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)525
  • Szerokość (mm)505
  • Głębokość (mm)1600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets