Opublikuj swoje produkty
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
    Roca

    The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)

    Unik (compact base unit with two drawers and basin). Designed by Antonio Bullo, this collection delivers both a compact and functional style. Its wide range enables one to optimise any bathroom space. Its modern and stylish lines make of it an intelligent choice.
    Opis
    • Compatible with: A3270M0000 Wall-hung or vanity vitreous china basin. A816761001 Set of 2 furniture hooks. A816826339 Optional leg set (x2) A816826458 Optional leg set (x2)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny851497xxx
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuThe Gap
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)537
    • Szerokość (mm)805
    • Głębokość (mm)380
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings