Opublikuj swoje produkty
THE GAP 805 Pack (compact base unit 3 drawers, basin and LED mirror)
THE GAP 805 Pack (compact base unit 3 drawers, basin and LED mirror)
THE GAP 805 Pack (compact base unit 3 drawers, basin and LED mirror)
THE GAP 805 Pack (compact base unit 3 drawers, basin and LED mirror)
THE GAP 805 Pack (compact base unit 3 drawers, basin and LED mirror)
THE GAP 805 Pack (compact base unit 3 drawers, basin and LED mirror)
THE GAP 805 Pack (compact base unit 3 drawers, basin and LED mirror)
    Roca

    THE GAP 805 Pack (compact base unit 3 drawers, basin and LED mirror)

    Pack (compact base unit with three drawers, basin and LED mirror) Colours and finishes: 402 City oak, 434 Nordic Ash, 447 Arctic grey, 153 Gloss Anthracite Grey & 806 Gloss white
    Opis
    • Included: 851499... Unik (compact base unit with three drawers and basin) 812356000 Mirror with upper lighting Optional: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816827339 Optional leg set (x4) 816827458 Optional leg set (x4)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny851530xxx
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuThe Gap
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)759
    • Szerokość (mm)380
    • Głębokość (mm)805
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings