Opublikuj swoje produkty
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)

    Unik (base unit with two drawers and basin). Functional design and simplicity are common features to every piece of this collection, which is quickly and easily adapted to the bathroom space, providing a pure and neutral design to the bathroom.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny851592xxx
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuVictoria
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)515
    • Szerokość (mm)453
    • Głębokość (mm)605
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings