Opublikuj swoje produkty
ONA Base unit for over countertop basin with one drawer)
ONA Base unit for over countertop basin with one drawer)
ONA Base unit for over countertop basin with one drawer)
ONA Base unit for over countertop basin with one drawer)
ONA Base unit for over countertop basin with one drawer)
ONA Base unit for over countertop basin with one drawer)
ONA Base unit for over countertop basin with one drawer)
ONA Base unit for over countertop basin with one drawer)
ONA Base unit for over countertop basin with one drawer)
ONA Base unit for over countertop basin with one drawer)
    Roca

    ONA Base unit for over countertop basin with one drawer)

    Base unit for over countertop basin with one drawer). Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    Opis
    • Compatible with: 32768J..0 Over countertop vitreous china basin 32768C..0 Over countertop vitreous china basin
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny851724xxx
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuOna
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-07
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)460
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings