Opublikuj swoje produkty
Tenet (base unit with three drawers and basin)
Tenet (base unit with three drawers and basin)
Tenet (base unit with three drawers and basin)
Tenet (base unit with three drawers and basin)
Tenet (base unit with three drawers and basin)
    Roca

    Tenet (base unit with three drawers and basin)

    Unik (base unit with three drawers and basin). Practical and simple, Tenet meets each and every household’s storage need without forgoing design and capacity. Modern handles and five finishes are the defining traits of a furniture unit with two drawers and integrated basin.
    Opis
    • Product included: A816827339 Leg set (x4)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny851779xxx
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuTenet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)740
    • Szerokość (mm)460
    • Głębokość (mm)585
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings