Opublikuj swoje produkty
Aleyda Pack (base unit with 2 drawers, basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 2 drawers, basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 2 drawers, basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 2 drawers, basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 2 drawers, basin and LED mirror)
    Roca

    Aleyda Pack (base unit with 2 drawers, basin and LED mirror)

    Pack (base unit with 2 drawers, basin and LED mirror). With an integrated asymmetrical basin to one side, and contemporary finger-pull handles, this furniture unit is a modern and versatile solution with a unique design, available in five finishes.
    Opis
    • Products included: A812359000 Mirror with upper lighting. A851814514 Unik (base unit with 2 drawers and basin) Optional products: A816829458 Optional leg set (x2) A816829339 Optional leg set (x2)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny851834xxx
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuAleyda
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-04-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)705
    • Szerokość (mm)460
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings