Opublikuj swoje produkty
Aleyda Unik (compact base unit with 3 drawers and basin)
Aleyda Unik (compact base unit with 3 drawers and basin)
Aleyda Unik (compact base unit with 3 drawers and basin)
Aleyda Unik (compact base unit with 3 drawers and basin)
Aleyda Unik (compact base unit with 3 drawers and basin)
    Roca

    Aleyda Unik (compact base unit with 3 drawers and basin)

    Unik (compact base unit with 3 drawers and basin) With an integrated asymmetrical basin to one side, and contemporary finger-pull handles, this furniture unit is a modern and versatile solution with a unique design, available in five finishes
    Opis
    • Products included: A816827339 Optional leg set (x4)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny851884xxx
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuAleyda
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-01-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)740
    • Szerokość (mm)380
    • Głębokość (mm)805
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings