Opublikuj swoje produkty
Tenue Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish)
Tenue Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish)
Tenue Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish)
Tenue Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish)
Tenue Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish)
    Roca

    Tenue Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish)

    Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish). Modern and sophisticated bathroom furniture with integrated Stonex® washbasin in an elegant matt finish.
    Opis
    • Optional products: 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny851933XXX
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuTenue
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)650
    • Szerokość (mm)460
    • Głębokość (mm)605
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Materiał dodatkowyStonex
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework