Opublikuj swoje produkty
Horizon Unik (base unit with one drawer)
Horizon Unik (base unit with one drawer)
    Roca

    Horizon Unik (base unit with one drawer)

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(12 recenzje)
    Unik (base unit with one drawer, veined marble countertop and View over countertop basin). Architect João Armentano designs the countertop washbasin collection for Roca. His inspiration was the purity of the universe of architecture that expresses his view of cities, geometry and the play of shadows and lights. The Horizon Geometric and Horizon Skyline 80 models won the Red Dot Design Award in the Product Design category.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny851955XXX
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuHorizon
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-06-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)560
    • Szerokość (mm)494
    • Głębokość (mm)914
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework