Opublikuj swoje produkty
Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)
Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)
Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)
Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)
Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)
    Roca

    Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)

    Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin). Inspira is a striking collection that blends innovative design with bold shapes and a timeless style. It features thin aluminum frames, Fineceramic® washbasins, and contemporary colours. The collection offers flexible options, including floating one-drawer units or traditional two-drawer units, with increased storage and functionality.
    Opis
    • Optional products: 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny851992XXX
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuInspira
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)685
    • Szerokość (mm)490
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework