Opublikuj swoje produkty
Tura  Unik (Compact base unit with one door, side shelves and basin)
Tura  Unik (Compact base unit with one door, side shelves and basin)
Tura  Unik (Compact base unit with one door, side shelves and basin)
    Roca

    Tura Unik (Compact base unit with one door, side shelves and basin)

    Unik (Compact base unit with one door, side shelves and basin). Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny852022XXX
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuTura
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)275
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework