Opublikuj swoje produkty
Tura  Unik (Asymmetric base unit with two drawers, side shelves and basin on the right)
Tura  Unik (Asymmetric base unit with two drawers, side shelves and basin on the right)
Tura  Unik (Asymmetric base unit with two drawers, side shelves and basin on the right)
Tura  Unik (Asymmetric base unit with two drawers, side shelves and basin on the right)
    Roca

    Tura Unik (Asymmetric base unit with two drawers, side shelves and basin on the right)

    Unik (Asymmetric base unit with two drawers, side shelves and basin on the right). Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
    Opis
    • Optional: A818025N10 Small felt box with cork cover
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny852027XXX
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuTura
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-11-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)430
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania