Opublikuj swoje produkty
Victoria-N. Pack - base unit with two drawers, basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight
Victoria-N. Pack - base unit with two drawers, basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight
Victoria-N. Pack - base unit with two drawers, basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight
Victoria-N. Pack - base unit with two drawers, basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight
Victoria-N. Pack - base unit with two drawers, basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight
    Roca

    Victoria-N. Pack - base unit with two drawers, basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight

    Pack - base unit with two drawers, basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight. Simplicity and functionality are the highlights of this collection, which offers solutions for the bathroom space with an up-to-date design. Proposals perfectly adapted to every life style and that permit customizing the bath area with different compositions.
    Opis
    • Optional with: A816761001 Set of 2 furniture hooks A816760001 Lateral towel rail for base unit A817018339 Optional leg set (x2) A816820409 Organizing box (100 x 208) A816819409 Organizing box (90 x 90 mm)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny852108XXX
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuVictoria-N
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-01-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)583
    • Szerokość (mm)460
    • Głębokość (mm)1005
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework