Opublikuj swoje produkty
Optica Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin
Optica Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin
Optica Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin
Optica Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin
Optica Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin
Optica Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin
    Roca

    Optica Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin

    Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
    Opis
    • Optional: A816827339 Set of four optional legs. A816827485 Set of four optional legs. A816819409 - Organizing box. A816820409 - Organizing box.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny852457XXX
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuOptica
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-01-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)755
    • Szerokość (mm)805
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework