Opublikuj swoje produkty
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
    Roca

    Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish

    Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish. Faucet not included. Modern and sophisticated bathroom furniture with integrated Stonex® washbasin in an elegant matt finish.
    Opis
    • Optional: A816819409 - Organizing box. A816820409 – Organizing box.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny852485XXX
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuTenue
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)650
    • Szerokość (mm)460
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework